汽车桥式整流二极管

意法半导体桥式整流二极管符合AEC-Q101标准,主要用于汽车电池充电器中的初级桥。这些专用产品可保证在-40°C到+175°C的结温条件下运行。它们可与TNxx50H-12WY SCR结合使用,提供完整的桥解决方案。

意法半导体的新型高电压D2PAK封装 (TO-262) - STBR3012-Y (30A) 和STBR6012-Y (60A) - 帮助设计师解决PCB布线问题,并符合IEC 60664-1标准的爬电距离要求,适用于需要长期可靠性的重载应用,特别是汽车应用中的车载充电器。除了超低导通和反向损耗外,这些高品质二极管还能确保更好的设计裕度,保证VRRM可低至-40°C。

为这些车规级产品实现了裸片级和成品级的特殊筛选矩阵(以部件号中的Y扩展名表示),满足了最严格的国际汽车质量要求。