用于线束保护的智能开关

 
STi2Fuse是新型智能保险丝系列产品,用于替代汽车配电系统中的标准熔融型保险丝。

STi2Fuse器件可以节约元件和生产成本,同时延长电动汽车的续航里程,减少车辆的碳足迹。这些器件的监测、控制和数字接口功能可让汽车系统符合ISO26262和相关的安全完整性等级 (SIL) 要求。

STi2Fuse标志

应用

单通道、双通道和四通道汽车电子保险丝,STi2Fuse,是完全可定制的智能断路器,具备可编程保护功能,能够显著提升配电系统的安全性。

了解我们的产品组合

用于线束保护的智能开关产品组合

优势

  • 通过SPI接口可进行详细的实时诊断(I、V、T),从而兼容预测性维护算法
  • 集成SELF TEST(自检)功能,支持器件级ASIL B要求
  • 保险丝特性曲线的可编程性简化了设计流程,实现了可配置性和可扩展性
  • 优化线规和线束,节省空间并减轻重量,有助于降低车辆的二氧化碳排放量