储存到myST

电动出行

由于性能更高、更具成本效益的电池技术层出不穷,车辆续航里程的提高,人们的生态意识增强,加上政府出台的激励和监管措施,车辆的电动化进程正在迅速推进。 ST基于成熟的创新技术,凭借我们丰富的电源管理经验,为混合动力(HEV)和电池动力车辆(BEV)提供领先的解决方案。我们的电动车辆电源管理产品涵盖一流的IGBT、硅和SiC(碳化硅)MOSFET和二极管、保护元件、隔离栅极驱动器和微控制器,拥有无与伦比的优势。这些组件可作为分立元件,也可纳入专用系统解决方案,均符合AEC-Q100和AEC-Q101标准。在迈向电气化发展道路的进程中,您首先想要寻找一款适用于轻度混合动力车48V系统的低成本、低排放的解决方案,那么,我们能够提供您所需的解决方案。如果您需要用于全电动车辆的牵引逆变器、电池管理系统和车载充电器解决方案,ST也可提供您所需的产品。 阅读更多

了解 电动出行 的应用详情

混合动力汽车和电动汽车产品及解决方案

意法半导体基于成熟的创新技术,凭借我们丰富的电源管理经验,为电动汽车、混合动力(HEV)和电池电动车辆(BEV)提供领先的汽车解决方案。我们的电动车辆电源管理产品涵盖一流的IGBT、硅和SiC(碳化硅)MOSFET和二极管、保护元件、隔离栅极驱动器和微控制器,拥有无与伦比的优势。这些组件可作为分立元件,也可纳入专用系统解决方案,均符合AEC-Q100和AEC-Q101标准。如果在迈向电气化发展道路的进程中,您首先想要寻找一款适用于轻度混合动力车48V系统的低成本、低排放的硅解决方案,那么,我们能够提供您所需的解决方案。如果您需要用于全电动车辆的 牵引逆变器电池管理系统车载充电器解决方案,ST也可提供您所需的产品。