任何电动 (EV) 或插电式混合动力 (HEV) 车辆的核心都在于高压(200至450 VDC)电池及其相关的充电系统。凭借板上充电器 (OBC),您可以在家中或是通过私人或公共充电站的插座用交流电源为电池充电。 无论是3.6 kW单相还是22 kW三相高功率转换器,如今的板上充电器 (OBC) 都必须凭借顶级的效率和可靠性来确保快速充电,以满足空间和重量限制要求。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
On board charger (OBC)
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们提供的节能型OBC
意法半导体拥有品类齐全的分立式半导体产品,包括符合AEC-Q101标准的IGBT以及硅和碳化硅 (SiC) MOSFET和二极管,符合AEC-Q100标准的电流隔离 IGBT和MOSFET栅极驱动器,以及SPC5 32位汽车微控制器,能够提供可扩展、高性价比和高能效的解决方案,从而将这些充满挑战性的转换器变为现实。