储存到myST

EV充电

由于纯电动汽车 (EV) 的数量正在迅速增长,我们需要加快充电基础设施的建设,其中包括直流快速充电站的建设;此类充电站的优势在于它们可在10-12分钟内为车辆提供足够其行驶100公里的电能。  虽然基于可再生能源和电池存储技术(将充电站移出电网)的架构正在兴起,但主流的解决方案却是通过电网和转换器(其功率范围不低于120kW,且拥有一个三相输入功率因数校正 (PFC) 级和一个独立的DC-DC转换器)供电。此外,直流充电站还可提供与车辆间的安全连接以及身份验证。 阅读更多

电动汽车充电 - 直流快速充电站

道路上电动汽车数量的不断增加推动了市场对充电站(包括直流快速充电站和符合CHAdeMO标准的快速充电站)需求的上升。  直流快速充电站可为汽车提供三级充电服务,仅需充电10到12分钟即可供其行驶100公里。2级充电器可为电池提供交流电源(随后通过车载充电器转换为直流电源),而3级快速充电器则可直接提供直流电源,此举大大缩短了充电时间。  目前直流充电站主要面向以下三个功率级别:用于城市用途的50 kW及以下功率、用于高速公路的150 kW功率,以及用于超级跑车/卡车/公共汽车的350 kW功率。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

我们可以提供一系列功率分离元件,包括碳化硅 (SiC) 和硅功率MOSFET、二极管和绝缘栅极驱动器,以及高性能STM32微控制器,以帮助开发高效的高功率密度直流充电站。