储存到myST

用于EV/HEV的DC-DC转换器

在电动车辆的各种配置中,DC-DC转换器将HV转换为48V和12V,将48V转换至12V。DC-DC转换器的关键设计要求是损耗低、效率高、体积小和重量轻。有许多架构需要不同种类的半导体器件。ST提供功率器件、具有快速开关二极管的超结MOSFET、具有共同封装二极管的IGBT、SiC MOSFET和低压沟槽栅MOSFET以及STGAP1S gapDRIVE™栅极驱动器。 阅读更多

48V-12V双向DC/DC转换器

在轻度混合动力电动汽车中,DC/DC转换器是系统不可或缺的组成部分。它通常用于降压模式,将48 V启动发电机产生的电能供给12 V系统。在某些情况(如启动车辆和自动驾驶功能)下,也可用于升压模式。
查看应用详情

双向DC-DC转换器

电动车辆(EV)使用两种不同的电源系统:用于牵引的高压电池(200至450 VDC)和用于为车辆中的所有电器供电的低压(12 V)电池。  过去,低压电池使用交流发电机充电,然而,在今天的车辆中,则通过高压电池组进行充电。不过,在特定的电动汽车架构中,这种低压电池也应随时准备好为高压电池组充电,以便为汽车起动提供能量。  换言之,为了运行复杂的控制算法,确保实现高效节能的解决方案,车载DC-DC转换器必须是双向的,且具有极高的效率和可靠性。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体提供功率设备、具有快速开关二极管的 超结MOSFET、具有共同封装二极管的IGBT、SiC MOSFET和低压沟槽栅MOSFET以及STGAP1S gapDRIVE™栅极驱动器。