牵引逆变器转换来自车辆电池的能量,用于驱动传动系统中的电机。由于其自身的重量和尺寸,该主要元件直接影响到车辆的道路性能、行驶范围和可靠性。 由于道路车辆可能因热和振动而承受各种应力,这些转换器必须能够应对高功率和电流以及相关的电磁兼容性(EMC)挑战,提供故障安全操作以确保可靠性,保证驾驶员和乘客的安全性。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Main inverter (electric traction)
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们提供的节能型逆变器
为了帮助开发人员提高汽车逆变器的能源效率,减少尺寸和重量,意法半导体提供广泛的分立式半导体产品,包括符合AEC-Q101标准的IGBT以及硅和 碳化硅(SiC)MOSFET和二极管,符合AEC-Q100标准的电流隔离 IGBT和MOSFET栅极驱动器,以及SPC5 32位汽车微控制器,设计可扩展、高性价比和高能效的EV牵引逆变器解决方案。