移动性正变得更绿色、更安全且更互联。它正重塑汽车行业并重新定义我们的车载生活。电动车、自动驾驶汽车和新服务具有更高的安全性、可靠性以及更好的用户体验。但是,我们需要更改功能的设计与更新方式,并找到一种方法来简化日益复杂的系统。
Stellar:意法半导体的软件定义车辆平台
向软件定义车辆(SDV)的转型处于领先定位。基于软件所支持的特征和功能,硬件生命周期独立于软件,而软件则以独立应用的形式无缝集成到车辆中。

现今的车辆已转变成由本地和空中下载应用组成的软件平台。
软件定义车辆使汽车制造商能够继续:- 增强功能
- 更新安保与安全特性
- 提供创新的新服务
电动车辆(EV)将率先经历这种转型。可升级性对提高电动车辆的功率效率、增加行驶里程和提升性能至关重要。
传统的电子/电气(E/E)架构达到了支持这种软件驱动方法的能力极限。许多电子控制单元(ECU)基于采用低带宽连接的不同专用核心技术。车辆网络的异质性正阻碍可扩展、灵活、可升级车辆的实现。

新车辆架构需要具有高实时计算效率以及易于升级的设备的开放式硬件平台。它们能够处理大规模数据流,同时遵守严格的安全准则和功能安全要求。
意法半导体基于Arm®的Stellar平台降低了新车辆架构及其电气化的复杂性。意法半导体的Stellar汽车微处理器可满足现代化车辆节点的要求。这些系列包括应用管理和高数据流控制以及高效的驱动和功率转换子系统。
Stellar 32位MCU系列
Stellar集成式MCU
我们的Stellar MCU在域或区域层面上满足了对更强大的应用和集成式ECU的不断发展的需求。
Stellar集成式MCU可以:- 安全地运行多种关键实时功能
- 支持不断增加的数据流的汇聚和调度
- 确保高效的能源管理
- 用于管理车辆生命周期和部署改进的新服务的安全空中软件更新
Stellar集成式汽车MCU可随时满足数字化转型要求。它们提供增强型电机控制接口和高级通用定时器模块(GTM)。该模块允许将多个功率转换器组合到单个控制单元中,以实现优越的车辆动力学管理。
我们为各种应用提供不同的集成式MCU系列:- 用于运动控制的Stellar P集成式MCU
- 用于网关和车身的Stellar G集成式MCU
Stellar驱动MCU
Stellar E系列汽车MCU为电气化解决方案量身定制,可确保功率转换和电动传动系统应用的高效驱动。该系列受通用生态系统支持,可确保快速上市。
- Stellar E电气化MCU是面向数字化控制增强功能的理想SiC/GaN配套芯片。它们提供高效的OTA更新和升级,同时在单个设备中支持严苛的汽车标准。
意法半导体Stellar平台的优势
每个Stellar MCU系列的创新设计均利用了基于Arm®的高性能、多核架构的效能。它们可确保实时响应和严格的功能安全方法,同时通过全面的生态系统加速客户创新并缩短上市周期。

Stellar基于Arm®的微控制器现在为先进车辆架构提供完整的软件可升级价值链。它们提供从控制汽车动力到驱动解决方案的高效、可靠且稳健的应用管理。