SPC58 C 系列 MCU

SPC58 Chorus C系列是我们的通用汽车Power Architecture® MCU产品家族的一部分。它为车身、网络和安全应用打造,例如互联车辆中的安全车载通信系统。

SPC58 Chorus C系列提供双核 (SPC58EC) 和单核 (SPC584C) 版本,具有高达4 MB的Flash存储器,且与SPC58 4B系列、SPC58 G系列和SPC58 H系列等其他Chorus MCU引脚兼容。

根据ISO 26262规范设计的SPC58 C系列支持ASIL-B安全标准,达到EVITA medium安全级别,能够保障车载架构和通信协议(例如具有音视频桥 (AVB) 能力的以太网)的安全性。

SPC58 C系列MCU有多种封装可供选择,从可提高散热效率的裸露焊盘64、100、144和176引脚TQFP封装,到292 LFBGA高引脚数量封装。

我们的汽车SPC5 MCU得益于一套完整的开发生态系统,包括智能选择器和我们的SPC5-Studio 开发环境,以及一整套硬件和软件开发和评估工具。 
现在就用SPC58EC-DISSPC58EC-DISP评估板开始评估吧!

意法半导体已将所有汽车MCU纳入其长期供货计划,确保持续稳定地向意法半导体客户供应产品。