Stellar G网关和车身

汽车stellar GStellar SR6 G系列可解决下一代车身集成和域导向型车辆架构的关键挑战,确保了性能、安全性与能效以及广泛的连接能力和高安全性。

下一代车辆将以以太网为中心,提供更快、更安全的网络和更高的带宽,这对于确保快速传输日益增长的大量数据至关重要。Stellar G是一个支持以太网的系列,具备最高1 Gbps的以太网通信速率,并集成了TSN交换机,能够支持多种网络拓扑结构。Stellar G微控制器具有支持低静态电流和智能监控子系统的灵活低功率模式,可确保实现理想的总体能效。

应用

Stellar SR6 G MCU具备卓越的实时和确定性处理能力,配有多达六个Arm® Cortex®-R52内核。其中,一些内核在锁步模式下运行,另一些则在分锁模式下运行,以满足不同应用在安全等级和处理能力方面的需求。

域架构
域架构
  • 功能整合
电动传动系统和电池管理系统
高端网关
  • 高效路由和广泛连接
车辆稳定性和运动控制
底盘及安全
  • 效率与控制
安全及防护ADAS系统
ADAS
    安全及防护ADAS配套

了解我们的产品组合

Stellar G MCU具有用于通过CAN、LIN和以太网网络进行安全数据路由的加速器,并提供大量通信接口(包括100/1000 Mbps以太网 – TSN、AVB、VLAN和EMC优化型SGMII – CAN-FD、LIN)以及外部存储器接口(如Hyperbus/OctalSPI和eMMC接口)。

查看所有SR6 G产品

优势

  • 有效管理日益复杂的软件
  • 改进集成,确保更好地利用其基于硬件的虚拟化功能(沙盒化)
  • 资源访问保护基于Cortex®-R52内核和防火墙,简化了多源软件在同一芯片上的开发和集成,同时确保安全隔离和性能。
  • 先进的安全功能,确保有效实现ISO 26262 ASIL-D标准
  • 增强型EVITA Full安全功能通过锁步加密引擎扩展模块,支持安全ASIL D功能,并提供高速安全加密服务和安全网络验证,从而进一步保护制造商固件以及最终用户的数据。
  • FD-SOI技术本身具有准抗辐射能力,在确保符合极其严格的安全标准的同时,还能提供卓越的保护,防止系统出现故障。