Stellar集成式MCU

stellar g目录

复杂的新汽车架构需要性能更强大的汽车微控制器。意法半导体的Stellar集成式MCU为下一代车辆架构提供安全可靠的确定性解决方案。Stellar SR6系列的设计旨在与电气化和动力传动系统的域控制器以及汽车车身和便利应用的区域控制器有效集成。

该架构由Arm® Cortex® R52+内核驱动,集成了对实时应用的支持,可以为整个设备架构提供多层保护,确保安全、完整的功能隔离以及增强的硬件虚拟化能力。

采用节能的28 nm FD-SOI技术开发的Stellar MCU利用意法半导体专有的相变存储器 (PCM) 技术,不仅具备业内尺寸极为小巧的汽车MCU存储器单元,还率先在车载存储器技术领域实现了变革性突破。

应用

Stellar SR6汽车微控制器专为满足新型汽车架构、电气化、运动控制系统集成、ADAS等系统的安全关键型MCU、高端车身集成、区域控制等方面的严格要求而设计。

了解我们的产品组合

优势

  • 28 nm FD-SOI技术能够确保更出色的系统功耗控制,优化生态足迹,固有的抗辐射干扰能力让安全关键型系统的可靠性与可用性进一步提升。
  • 嵌入式高密度PCM具有独特的存储器扩展能力,可进行无线 (OTA) 软件更新,实现零停机时间。
  • Stellar是首个通过主要认证机构评估,符合ISO 26262 ASIL D安全标准的28 nm级产品系列。可确保客户集成到系统中的产品稳定可靠,符合ASIL最高安全设计要求。
  • 它符合ISO 21434网络安全标准和UN155法规,是一项能够满足未来需求的解决方案,能够确保较高级别的保护和完整性。