SPC56 P系列 MCU

SPC56 P系列MCU

 

基于Power Architecture技术的SPC56 P系列32位汽车MCU是一款具有成本竞争力的解决方案,适用于各种电机控制、车身、电动助力转向以及安全相关应用。

SPC56 P系列的独特功能包括灵活的PMW和便于实时开发的带可编程交叉触发单元的计时器,以及无传感器磁场定向控制解决方案。

SPC56 P系列利用高达1 MB的存储器和ADC提供了灵活性,确保性能和应用需求的完美契合,并在应用需求随时间变化时实现无缝升级。

需要其他计算时,可轻松迁移至双核SPC56 AP Line,同时保持硬件和软件兼容性。

该系列产品包含为安全气囊应用设计的设备。

SPC56 P系列特点:

·       单e200z0内核

·       192 KB到1 MB闪存

12 至 80 KB RAM内存

SPC56 P系列与SPC56 AP产品供应表: