SPC58 Chorus G系列是我们32位通用型汽车Power Architecture®MCU产品组合的一部分。它为需要低功率、安全和安全网络的汽车应用设计,例如网关、电子控制单元、车身控制模块以及电池管理系统。
SPC58 Chorus G系列提供180 MHz单核 (SPC584G)、双核 (SPC58EG) 和三核 (SPC58NG) 版本,具有高达6 MB的Flash存储器,并且与SPC58 4B系列、SPC58 C系列和SPC58 H系列等其他Chorus系列MCU引脚兼容。
SPC58 G系列根据ISO 26262框架设计,满足高达ASIL-D的安全关键要求。安全机制符合EVITA和SHE标准,能够保障网关架构和通信协议的安全性。
SPC58 G系列MCU有多种封装可供选择,从可提高效率的裸露焊盘144和176引脚TQFP封装,到292引脚LFBGA封装,以满足高引脚数量要求。
我们的汽车SPC5 MCU优势在于一套完整的生态系统,包括智能选择器和我们的SPC5Studio开发环境,以及一整套硬件和软件开发和评估工具。
现在就用SPC58NG-DISP评估板开始评估吧!
意法半导体已将所有汽车MCU纳入其长期供货计划,确保持续稳定地向意法半导体客户供应产品。