Stellar驱动MCU

汽车电气化在交通和能源系统的转型中发挥着重要作用,并对气候变化产生持续的积极影响。

若要向电动汽车 (EV) 转型,汽车架构需要进行重大转变,从而最大程度地降低能耗,同时保证性能、高速通信和舒适度。为保持竞争力,电动汽车解决方案要能够延长续航里程,缩短充电时间,并控制车辆重量。

电动交通的未来:碳化硅MOSFET和Stellar E微控制器简介短片

 

意法半导体Stellar E MCU助力实现高效的功率转换以及卓越的安全性和保密性

电动汽车要求采用可靠的硬件器件,该器件应能够确保高效的功率转换高性能以及卓越的安全性和保密性。

定期接收无线软件更新的能力是增强功能的关键。只有这样才能解锁服务并在整个车辆生命周期中保证安装关键的安全与保密更新。现在,只要有更新可用,就需要进行智能夜间升级。它们将扩大应用范围、增强性能并安装最新的安全更新,以此改进用户体验。

若要电动汽车达到卓越性能,关键在于汽车部件,以及这些部件如何在采用先进数字化技术的同时,提升效率并融入创新。

 

意法半导体面向新型车辆架构的Stellar平台新增了Stellar E系列。该系列MCU专为满足电动汽车的特定要求量身定制,可确保功率转换电动传动系统应用的高效执行。

该系列得到了面向控制和驱动功能的通用生态系统的支持,从而能够确保快速上市。

 

增强对采用全新宽带隙技术产品的数字控制


 

Stellar E系列驱动MCU旨在驱动需要控制回路更快的功率转换应用,以便充分利用SiCGaN功率技术产品。与此同时,它可以通过单个器件满足先进的汽车功能安全保密要求。



 

内置的高效且安全的无线 (OTA) 重新编程功能,可实现性能持续优化和车辆功能的售后升级。

下载Stellar E产品简介

Stellar E系列驱动MCU是意法半导体碳化硅和GaN产品理想的配套控制芯片,这得益于其:

  • 快速ADC
  • 高精度PWM
  • 高速保护功能

Stellar E MCU可提高充电效率,缩短充电时间。

我们的Stellar E产品(SR5E1E3SR5E1E5SR5E1E7)旨在尽可能提升板载充电 (OBC) 和DC/DC转换器应用的功率效率。借助这些产品,意法半导体打造了一个内容丰富的生态系统,助力简化开发工作并缩短开发时间。