SPC58 4B line MCUs

SPC58 Chorus 4B系列属于我们为车身、网络和便利应用设计的32位通用汽车Power Architecture® MCU产品组合。它可用于互联车辆的安全车载通信系统。

SPC58 Chorus 4B系列具有最高可达120 MHz的核心,配备最高2 MB的带ECC Flash存储器,并且与SPC58 2B、C、G和H系列汽车微控制器的引脚兼容。

SPC58 4B系列支持ASIL B安全标准,并在SPC58 2B系列的基础上增强了处理和内存能力以及硬件安全模块 (HSM),以满足EVITA合规性和以太网需求。

MCU有多种封装可供选择:从64、100和144引脚TQFP封装到176引脚LQFP封装,均配有裸露焊盘以提高散热效率。

我们的汽车SPC5 MCU得益于一套完整的生态系统,包括智能选择器和我们的SPC5Studio开发环境,以及一整套硬件和软件开发和评估工具。

使用SPC584B-DIS探索板开始评估,获得访问CPU/MCU,I/O信号和外围设备的完整权限。

意法半导体已将所有汽车MCU纳入其长期供货计划,确保持续稳定地向意法半导体客户供应产品。