SPC57 K 系列 MCU

我们的新款SPC57 K系列MCU符合最严格的汽车安全标准,加强了意法半导体的容错微控制器产品阵容,以满足车身各处各种严苛应用的需求。

SPC57 K系列32位MCU基于Power Architecture®内核,让汽车安全更上一层楼。K系列针对四缸汽油和柴油引擎的动力总成控制器应用、底盘控制应用、变速器控制应用、转向和制动应用,以及低端混合动力应用。

SPC57 K系列32位MCU使用优化的多核MCU架构,提高了系统性能:

  • 主处理器内核 (e200z4) 与其校验内核以及I/O处理器内核 (e200z2) 在锁步模式下运行,硬件结构再升级,实现性能、功耗和安全要求的最佳管理。
  • 多核架构为每个内核分配特定任务,提高了系统的灵活性,例如:
    • 计算内核针对计算引擎要求
    • 安全内核针对安全关键型应用任务的运行
    • 外围内核用于管理外围设备和信号预处理(爆震检测、缸内压力信号预处理等)

SPC57 K系列是意法半导体首款实现了GTM(通用计时器模块)的MCU产品系列,用于管理实时高性能应用,并通过ISO CAN FD协议来增强汽车网络能力。