Stellar P系列旨在满足集成下一代动力传动系统、电气化解决方案和域导向型系统的需求,可实现更高水平的实时性能、安全性与确定性。
通过将多种功能整合到具有更多I/O端口的单个MCU中,制造商可以减少对额外控制单元和布线的需求。这不仅节省了空间,还降低了成本,对于电动汽车和混合动力汽车紧凑而复杂的环境尤为重要。Stellar P具有广泛的内存可扩展性、灵活的内核配置和先进的ADC功能,可应对日益增长的X-in-1集成趋势。
应用
Stellar SR6 P MCU配有多达6个Arm Cortex®-R52内核(部分内核在锁步模式下运行,其他内核在分锁模式下运行),以尽可能低的功耗提供卓越的实时和确定性处理能力。Stellar P MCU作为一款可扩展的解决方案,能够在安全级别和处理能力方面满足不同应用需求。
了解我们的产品组合
Stellar P MCU能够有效管理日益复杂的软件,并确保更好地整合硬件资源。凭借独特的架构和基于Cortex®-R52内核和资源访问防火墙的硬件虚拟化功能,Stellar SR6 MCU简化了在同一芯片上开发和集成多源软件的过程,同时确保安全隔离、确定性和性能。
优势
- 以较低功耗实现卓越的实时性能
- 硬件支持的软件隔离/虚拟化
- 一流的无线更新性能
- 先进的安全措施,确保有效实现ISO 26262 ASIL-D标准
- 达到EVITA Full标准的硬件安全模块 (HSM) 增强了高速加密服务和安全网络身份验证功能
- 高级定时器 - 包括GTM4 – 具有快速模拟和嵌入式高级信号处理能力、专用传感器/执行器接口,以及高温支持(结温可达165 °C)
- 高带宽以太网选项,以及新的高性能CAN XL协议(用于Stellar P6),确保在各域之间和车辆外设驱动ECU内实现高度安全的低延迟通信
- 28 nm FD-SOI技术提供了准抗辐射能力
Stellar P微控制器是下一代动力传动系统和电气化系统的理想解决方案。