SPC56 AP 系列 MCUs
基于Power Architecture技术的SPC56 AP系列32位汽车MCU是一款具有成本竞争力的解决方案,适用于各种电机控制、制动和车辆稳定性控制系统以及车身控制模块和混合动力EV/全混合动力应用。
SPC56 AP系列采用双核64 MHz架构,配有高达1 MB的闪存和计时器以及三个CAN和ADC。
意法半导体的产品与SPC56 P系列产品完全兼容,利用计算能力可扩展性、不同的内存大小、可扩展[MM1]的接口集以及两个系列之间便利的软件迁移功能,确保可扩展性与应用需求完美匹配。
SPC56 P系列与SPC56 AP产品供应表: