6LoWPAN产品

6LoWPAN旨在通过低带宽无线网络,使用户能够在处理能力有限的低功耗嵌入式设备中顺利使用IPv6,非常适合需要连接到云端的节能型应用。

6LoWPAN是互联网工程任务组 (IETF) 定义的一项开放标准,可通过低功耗无线网状网络传输IPv6数据报;这项标准适用于住宅和办公自动化、智能电网、工业监控以及其他需要以较低数据速率进行无线互联网连接的应用。

意法半导体推出了完整的Sub-1 GHz可编程收发器IC和射频模块产品组合,可用于实现6LoWPAN连接。

为了协助开发人员开始设计工作,我们在开发生态系统中提供了Sub-1 GHz连接解决方案以及硬件工具(包含软件设计套件),可与各种评估板搭配使用。

此外,您还可以免费使用基于Contiki/Contiki-NG OS的应用,以便进一步缩短上市时间。