ZigBee产品

通过STM32WB产品和STM32Cube,探索Zigbee的超强功能,这些产品已被超过100万开发者选择,成为业界基准。将设备无缝集成到稳健高效的网络中,该网络已广泛部署并经过现场验证,为智能家居、工业自动化和物联网应用解锁无尽可能。Zigbee的低功耗和可靠通信特性,结合STM32的尖端技术,给您带来增强型连接功能、高能源效率和简洁开发体验。借助Zigbee和STM32进入无线连接新时代,解锁物联网项目的真正潜力。

基于STM32WB超低功耗2.4 GHz无线SoC及其经过市场验证的解决方案构建Mesh解决方案。STM32WB 2.4 GHz无线MCU提供自由、全面、稳健且经过认证的环境,包括Zigbee PRO 2017软件堆栈。

Zigbee是连接标准联盟基于IEEE 802.15.4标准设计的无线协议。Zigbee是一种可靠、低功耗、可互操作的协议,在嘈杂的射频环境中具有很高的抗干扰能力。Zigbee PRO认证确保了产品的互操作性,即使这些产品来自不同供应商。

意法半导体是连接标准联盟 (CSA) 成员、理事会的发起者,以及Zigbee联盟中国成员组 (ZMGC) 的理事会成员。

IEEE 802.15.4技术标准由IEEE 802.15工作组负责维护,它定义了物理层,因此提供了一个通用的标准MAC层,可作为包括Zigbee在内的协议的基础

产品类型:

我们获得Zigbee认证的解决方案

  • Zigbee 3.0非常契合家庭或建筑自动化应用、医疗设备数据采集,以及需要低功耗和低带宽的其他小型无线项目。

组合使用Zigbee PRO和Zigbee 3.0 ZCL,允许开发人员加速认证过程并降低产品开发成本。

颠覆连接功能:利用STM32WB释放Zigbee潜力

  • STM32WB的Zigbee解决方案基于市场验证的Zigbee PRO 2017协议栈,为了进一步简化开发,意法半导体支持46个Zigbee 3.0集群,帮助用户快速建立任何设备应用。
  • STM32WB是一个经过认证的平台,提供各种功能,以完美匹配设备配置。协调器 (ZC)、路由器 (ZR) 和终端设备 (ZED) 等多种配置可供选择,包括OTA能力和功耗等特性,并在设备尺寸方面实现更多自由。
  • STM32WB还能够以模块形式 (STM32WB5MMG) 提供。开发人员无需拥有射频专业知识,也可加快开发速度,降低相关成本
  • 由于支持绿色能源,STM32WB也适用于电池供电应用,甚至是无电源供电应用。
  • STM32WB支持BLE 5.4并发模式,允许使用智能手机或平板电脑进行Zigbee设备调试。

我们的Smart Energy 1.4产品组合支持还包含其他针对能源和水质监测的应用。我们提供多种封装选择,包括QFN、BGA、晶圆级晶片尺寸封装 (WLCSP) 和经过预认证的即用型LGA模块,并辅以丰富的STM32Cube评估和开发环境,以加快上市速度。

意法半导体还提供用于STM32WB MCU的NUCLEO-WB55RG、P-NUCLEO-WB55和STM32WB5MM-DK探索板,其中配有传感器、外部Flash存储器、显示屏和触摸传感器。

优势

  • Zigbee认证产品
  • 双核架构提高了应用和无线电的性能
  • 在严苛环境中提供可靠连接和射频性能
  • 延长电池寿命,实现节能运行
  • 可扩展的Mesh网络,柔性扩展能力
  • 强大安全防护,杜绝未经授权的访问
  • 简化开发,缩短上市时间
  • 广泛的封装选择
  • 提供模块选项,缩短上市时间
  • 我们在意法半导体Wiki上提供46余种示例,帮助您快速入门
  • 意法半导体社区是最大的开发者社区,为您提供全方位支持
  • 意法半导体承诺在中长期内持续支持Zigbee。我们坚信,Zigbee将推动可持续发展事业更进一步。