KNX-RF产品

KNX通信协议作为面向住宅和商业建筑自动化的开放标准,该协议提供有线和无线节点拓扑,可确保设备与系统之间的高度互操作性,而无需中央网关。

S2-LP(高性能超低功耗的RF收发器)和BlueNRG-2(极低功耗的蓝牙低能耗(BLE)片上系统)是经过认证的KNX-RF Multi合规产品,能够同时处理多个RF通道(可降低与其他sub-1GHz设备的干扰问题)并降低电池供电应用的功耗(无线系统的关键)。

意法半导体的KNX-RF产品组合通过只有一个双芯片配置的双RF连接(蓝牙LE和KNX-RF)提供成本优化型高能效解决方案。

STSW-S2LP-KNX-DK是基于S2-LP和BlueNRG-1的评估包,适用于评估868 MHz免许可ISM频段的KNX-RF通信。

对于从事KNX-RF网关和无线交换机等智能手机连接应用的工程师,为帮助其缩短解决方案上市周期,意法半导体提供了各种KNX评估板与开发套件。