射频PLL合成器

由于具备高性能、高集成度、高带宽和多频段功能,意法半导体的RF频率合成器是费用昂贵且体积庞大的分立式PLL和VCO解决方案的高效稳健替代方案。该系列合成器能够减少RF物料,并将空间占用减少高达60%,同时能够提高可靠性,是高性能应用的理想选择,如GSM/3G/LTE基站、微波链路、有线调制解调器、卫星、广播、仪器、安全、国防和测试设备等。

单个STW81200宽带RF合成器能够覆盖从46.875 MHz到6 GHz的频率范围。STW81200采用低噪声VCO以及整数和分数N型PLL架构,可支持多标准SDR应用,除此之外,还集成了低噪声LDO、内部匹配的宽带RF输出,并支持外部晶振以进一步减少外部元件的数量。STW81200的灵活电源选项确保了性能与功耗之间的最佳平衡。

意法半导体的STW8110x多频段RF合成器产品系列包含多种多频段RF整数N频率合成器,极为经济实惠。STW8110x系列产品广泛应用于无线基站和其他无线基础设备等专业应用,产品经过多年市场考验,其稳健性有目共睹。

STW8110x系列的各个元件都包括一个整数N频率合成器和两个全面集成、具备低相噪和-154 dBc/Hz本底噪声的VCO。将宽频率范围VCO和多个输出选项(直接输出、分两次输出或分四次输出)相结合可以让合成器获得多频段功能,并且频率覆盖范围可达5 GHz。

这些产品属于RF解决方案的一部分,使用意法半导体的专有BiCMOS (SiGe)技术设计和制造。