意法半导体的蓝牙低功耗网络协处理器产品组合通过蓝牙主机控制器接口(HCI)来确保硬件可扩展性与软件设计灵活性。我们的BlueNRG网络协处理器利用经过优化的软件设计,最大限度地降低部署风险,并完美适配需要蓝牙低功耗连接的应用场合:
- 无连接的现有器件。
- 维护外部主机架构的产品系列。
- 需要高计算能力或专门外设集的产品,即功能强大/专门的外部主机。
我们的蓝牙低功耗网络协处理器产品组合包括IC和模块,以适应任何尺寸或功能集要求。支持用于低功耗蓝牙解决方案的主机控制器接口 (HCI),包括Zephir或Arm Cordio堆栈和面向专用协议的BLE LLD,以满足各种集成需求。片上非易失性内存Flash存储器由意法半导体使用即时可用、现场无线 (OTA) 升级和经过预认证的蓝牙LE堆栈预编程。
经优化的超低功耗无线前端、出色的RF链路,结合高效的电源管理架构,将电池寿命从数月延长至数年,使意法半导体解决方案成为照明、智能家居、信标器、健身追踪器、胰岛素泵、助听器或任何节能型应用的理想选择。
意法半导体的蓝牙LE模块配备板载天线、晶振和RF巴伦,可提供成熟可靠的解决方案,确保产品快速上市。它们与嵌入式蓝牙协议栈一起提供经过认证的蓝牙资格认证专家 (BQE) 解决方案,该解决方案完全获得RED、IC和FCC批准,确保快速集成到最终应用并提供易于使用的解决方案。
我们的低功耗蓝牙IC与模块由一套齐全的评估板、软件开发套件、应用说明和设计指南提供支持 – 可促进蓝牙无线连接技术在各应用领域的广泛应用。