Wi-Sun产品

Wi-SUN®规范支持实现可互操作的多业务型安全无线网状网络,为服务提供商、公用事业单位、城市/地方政府和其他企业带来了智能泛在网络。Wi-SUN适用于大型户外物联网无线通信网络,应用范围十分广泛。Wi-SUN是一种强大的解决方案,也是包括农业和资产管理在内的海量物联网应用的理想选择,它具有以下三大主要优势:

  • 应用广泛且支持扩展。多年来,基于Wi-SUN的网状网络已在全世界各种恶劣和偏远的环境中证明了自己强大的实力。数千万个可靠连接的端点表明,基于Wi-SUN的物联网网状网络具备许多物联网客户所需的普遍性和可扩展性。
  • 自由度高。一旦物联网网络符合IEEE 802.15.4g等行业标准,就会为网络所有者或运营商带来巨大的优势。其中最大的优势之一就是,您不会被一家供应商的解决方案束缚。
  • 安全可靠。该解决方案支持最新的基于IP的安全技术,并可将其用于设备认证和加密通信。目前Wi-SUN联盟成员企业正在全球范围内部署数千万台兼容的物联网设备,这就要求证书颁发机构必须确保以此规模正常运行。

我们的高性能超低功耗S2-LP射频收发器原生支持IEEE802.15.4g数据包格式,可随时用于Wi-SUN应用。

为帮助开发人员找到最适合其应用的产品,意法半导体推出了一系列基于S2-LP收发器的超低功耗sub-1 GHz多通道射频模块,以及包含评估板、软件工具、固件和应用说明在内的完整开发生态系统,可帮助用户有效缩短开发时间和减少成本。