ST25 NFC/RFID标签和读卡器

近场通信 (NFC) 是13.56 MHz RFID HF技术的一个专用子集。NFC是一种便捷、低功耗的全时连接无线技术,其工作范围大约在10 cm内。

ST25子品牌象形图
    在产品中嵌入单个 NFC芯片可以极大地提升产品价值,改善最终用户的设备使用体验,并最终提升消费者的参与度。仅需简单地将手机贴近配备NFC功能的设备,用户便能轻松享用一系列便捷的NFC服务,包括:
  • 无线参数设置
  • 固件升级
  • 安全数据/诊断读取

NFC技术不仅开启了新的应用大门,如门禁控制、数据跟踪、设备配对,还有助于改善非接触式支付等现有应用。

如何为您的应用选择最适合的NFC产品类型?

ST25系列产品提供了全套NFC标签IC和动态标签IC组合,以及NFC读卡器IC,可满足各种无线应用需求。ST25产品通过了NFC Forum认证,确保了其在不同设备间的互操作性。

应用:

探索我们的ST25 NFC标签和读卡器产品组合

ST25系列NFC标签和读卡器涵盖多个产品系列,支持包括能量采集、主动波形调整和数字签名等各种扩展功能。同时,ST25产品组合具有完备的开发生态系统,包括开发板、工具和软件,并提供全球支持,帮助用户加快开发速度。

ST25标识信息
探索有关产品参考和特性的信息