ST25TA系列NFC标签

ST25TA系列(原名为SRTAG系列)具有NFC forum type 4标签射频接口,支持NFC数据交换格式 (NDEF)。该系列产品支持NFC应用,如标签、NFC令牌、NFC智能标贴、NFC名片(虚拟卡)。它可用于包括消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自动化和医疗产品在内的各种应用。

  • 基于ISO14443-A射频接口的NFC forum type 4标签
  • 内置支持NDEF消息的EEPROM存储:512bit到64 Kb
  • 20位事件计数器,可防篡改
  • 通过128位读写访问密码实现数据保护 
  • 可选的用户可编程数字输出(场检测、写入中、射频忙碌...)
  • TruST25™数字签名 (ST25TA512B/ST25TA02KB/ST25TA02KB-D/ST25TA02KB-P)
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
     
下载我们的白皮书,以探索NFC如何改善用户体验