M24LR系列动态NFC标签

M24LR系列具有与符合ISO 15693要求的NFC手机兼容的远程RFID接口。它具有能量捕获功能,能够实现无电池设计。它适于包括消费电子、计算机外设、家用电器、工业自动化和医疗产品在内的应用。

  • ISO 15693标签RF接口
  • 电压范围为1.8 ~ 5.5 V的400 kHz I²C串行接口
  • EEPROM存储器容量:4 ~ 64 Kb
  • 能量捕获
  • 32位密码保护
  • RF WIP/busy输出引脚
  • 简单的天线设计,向下兼容M24SR系列