什么是NFC读卡器?

一个NFC读卡器可与另一个NFC读卡器或支持NFC功能的设备(如智能手机、平板电脑或消费品)的NFC标签和卡(如信用卡或门禁卡、耗材)进行10厘米以内的短距离通信,在特殊情况下,甚至可以进行更远距离的通信。

ST25R NFC读卡器为13.56 MHz通信提供了多协议支持,例如ISO 14443 A或B类、ISO15693、ISO18092、FeliCa和NFC Forum协议。NFC读卡器IC集成了一个SPI接口,用于与主机微控制器通信。
作为近场通信技术的主要提供商,意法半导体齐全的NFC读卡器产品将帮助您设计和开发高效、安全且适用于所有嵌入式支付和汽车应用的非接触式解决方案。
应用
ST25读卡器凭借先进的功能实现丰富的用例。ST25读卡器符合NFC Forum CR13认证标准,确保与移动电话以及支持NFC的所有其他类型器件和卡的完全互操作性。
ST25读卡器可用于在消费品和工业流程中输送电力和数据,以对各种物体进行身份验证、提高安全性、增强客户体验,以及获取产品使用情况的宝贵反馈。
配备ST25读卡器的支付终端可受益于主动波形调整 (AWS) 和动态功率输出 (DPO) 等先进功能。这些功能有助于迅速获得最新的EMVCo®认证,从而在最短时间内将产品推向市场。此外,噪声抑制接收器 (NSR) 的加入确保了与嘈杂显示器的兼容性,增强了在恶劣环境中的功能性。
ST25读卡器还采用了低功耗的设计方案,这对楼宇和车辆门禁控制等应用尤为有利。最后,它们能够在舒适的范围内进行检测和操作,确保提供最佳客户体验。
帮助信息





产品类型

独有的功能确保设计师快速将产品推向市场,符合相关近场通信规范,可缩短获得EMVCo®认证的时间,并能降低BOM。



ST25R NFC读卡器产品组合

优势
- 由于噪声抑制功能/算法得到增强,扩大了嘈杂环境(例如,天线靠近LCD屏幕)中的通信范围
- 由于各个功率级别上的动态功率输出具有主动波形控制,因此可轻松获得EMVCo认证
- 出色的检测范围,以最小的功耗保持电池电力
- 采用自动天线调谐,即使在恶劣环境(如温度漂移或金属环境)下,也能提供稳定的NFC解决方案
- 先进的保护和诊断功能可在Qi充电器中为NFC卡提供保护
- 通过多个测试输出和一种独有技术来区分卡和手机,从而简化了调试
采用NFC解决方案,为您的产品增加新优势!
在读卡器+标签解决方案中采用ST25 NFC读卡器+标签,提高用户参与度,增强产品功能,并获得有价值的用户行为洞察。该解决方案允许您轻松将NFC连接添加到现有产品中,保持低成本的同时,设计新的升级版本。