ST25DV-PWM系列动态NFC标签

ST25DV-PMW系列动态NFC/RFID标签提供具有脉宽调制(PWM)输出的RFID/NFC非接触式接口。

什么是ST25DV-PWM动态标签?

此类NFC Forum Type 5动态标签在高频(HF)13.56MHz范围内工作,符合NFC Forum的NFC-V Technology规范。存储在这些Type 5标签中的数据原本被传输到NFC智能手机或支持NFC Forum标准化NFC数据交换格式(NDEF)的NFC/RFID HF读卡器。

ST25DV-PWM IC可以通过非接触式接口进行PWM参数的实时更新,从而扩展用户体验。使用ST25DV-PWM IC,无需MCU和外部振荡器,能够显著降低解决方案成本。其他功能,如TruST25TM 数字签名,可确保晶片真实性以及密码保护区域,提供了高级别的安全性和数据完整性。

适用于ST25DV-PWM标签的多种开发者生态系统(评估板、软件工具、移动应用程序等)加快了开发和上市时间。

得益于意法半导体的10年长期供货计划 ,ST25DV-PWM系列可确保10年的持续供应。

应用

设置功率水平、速度或转子位置是工业和消费应用中控制电机的常用方法,利用PWM(脉宽调制)信号即可轻松实现。在单个设备中将NFC连接与PWM输出相结合,可为照明、电机控制、电源等广泛应用提供高附加值和成本优化的解决方案。

产品类型

ST25DV-PWM系列提供一到两个独立的PWM输出,以满足各种使用情况。默认情况下,整个系列具有稳健的封装选项和扩展温度范围,可适应恶劣的工作条件。

了解我们的产品组合

st25dv02k-w1 st25dv02k-w1 st25dv02k-w2 st25dv02k-w2

优势

  • 二合一芯片,提供NFC连接和PWM输出,无需MCU
  • 无需外部振荡器,确保高集成度并简化材料清单
  • 解决低端照明应用的成本优化解决方案
  • 远程NFC Type 5 标签是一种强大的解决方案,即使在恶劣环境下也能提供良好的用户体验(小型NFC天线靠近金属外壳…)
  • 符合Zhaga Book 24和Book 25标准,以简化照明解决方案的实施和互操作性
  • 凭借强大的生态系统支持,安装简单易行
  • 高可靠性EEPROM存储器(工业级,40年数据保留期)为扩展用例提供了适当的空间

ST25DV-PWM系列特性

接口
  • ISO/IEC 15693和NFC Forum Type 5标签非接触式接口
存储器
  • 2K-bit EEPROM存储器
  • 85°C下100K循环耐久性
  • 数据保存40年
高级特效
  • 1.8至5.5 V电源
  • 最多两个PWM信号
  • 488至31250 Hz
  • 高达15位分辨率
  • TruST25™数字签名
封装
  • TSSOP8
  • SO8
温度范围
  • 更宽的温度范围:-40°C至105°C (PWM)
长期供货