如今的市场需要高性能解决方案来满足节能性、紧凑性和可靠性方面的严格要求,以及在家庭电器和低/中功率电机驱动应用、暖通空调机组、伺服电机和其他高功率工业驱动器领域中降低系统成本。
为满足这些需要,意法半导体开发了SLLIMM(小型低损耗智能成型模块)系列紧凑、高效、双列直插式智能功率模块 (IPM),并配有可选的额外功能。
SLLIMM IPM属于STPOWER系列。
智能电源模块与分立式逆变器的优势
电机控制应用通常共享三相逆变器的相同拓扑结构,以将静态频率和电压转换为可变频率和电压。
简而言之,一个三相逆变器由六个开关、栅极驱动器、一个控制单元和一个信号调节电路组成。对于某些特定的功率范围,需要一个安装在功率级上的散热器。电机驱动设计的典型分立式方法具有较高灵活性,但也有一些不足之处:更多的元件、PCB杂散电感明显更大,以及散热片的安装复杂。
相反,使用智能电源模块能够克服这些限制。因为其用一体化解决方案取代三相逆变器配置,从而提升了设计的时间性和可靠性,降了低制造成本和工作量,最大限度地减少杂散电感并为散热片的安装带来便利。

应用
SLLIMM系列拥有非常庞大的产品组合,结合了不同的封装选项和意法半导体一流的技术,能够满足工业应用的广泛需求:
产品类型:
此系列包括SLLIMM nano和SLLIMM nano第2系列,整合了六个由三个半桥高压栅极驱动器驱动的开关(IGBT或高压MOSFET)。
这些极为紧凑的IPM提供不同的整体模制式封装:表面贴装 (SMD) 和通孔(直线和折线)方案,其电流能力为1到8 A。
SLLIMM nano系列专为家庭电器,如卷闸、冰箱、洗碗机和洗衣机,以及泵、风扇和电机驱动器量身定制,在硬开关电路中工作频率高达20 kHz,其功率范围高达600 W。
SLLIMM第2系列
该系列设计采用一个高侧驱动器和一个低侧驱动器的内部配置,包括使用改进的沟槽栅场截止型IGBT和超结MOSFET作为开关选项,其电流能力从8至35 A。这些IPM采用全成型和顶部冷却直接敷铜 (DBC) 封装方式,分别适用于中低功率应用和高功率应用。SLLIMM第2系列可实现家庭电器(洗衣机、泵、风扇和交流机)的高功率效率,同时支持电机驱动器在300 W至3 kW硬开关电路中以不超过20 kHz的频率工作。
这款全新的双列直插式系列设计紧凑、功能强大,扩展了现有SLLIMM IPM的击穿电压、电流能力和功率范围。
这些IPM集成了完整的逆变器级,包括6个具有短路保护的IGBT(带续流二极管),在单一封装中关联高侧和低侧栅极驱动器。还内置了故障保护和温度控制功能。
专为工业应用量身定制,例如暖通空调、伺服电机、通用逆变器 (GPI) 和工业洗衣机,应用功率高达7 kW。
了解我们的产品组合
这些功能使得SLLIMM系列成为提高3相逆变器效率的理想选择,适合任何在硬开关电路中工作频率高达20 kHz的电机驱动器,应用的功率范围为10 W到7 KW。

优势
- 提高系统集成度和紧凑性
- 降低物料成本
- 效率高,功率损耗低
- 扩展了功率范围,最高可达7kW
- 提高散热能力
- 稳健可靠
- 与主要的工业级IPM竞品引脚兼容
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
Twister Sim
TVS Simulator