ACEPACK电源模块提供多种拓扑和封装,支持各类汽车和工业应用。
我们庞大的产品组合能够让您为应用选择合适的电源转换器拓扑结构。针对汽车市场,ACEPACK模块专为主牵引逆变器、OBC、DC-DC和AC-DC转换器、暖通空调以及气候控制等应用而设计。在工业应用中,ACEPACK模块可在充电站、太阳能逆变器、UPS和电机驱动应用中提供显著的优势。
ACEPACK电源模块简单易用,可靠性高,采用一体化紧凑设计,提供极高的功率密度,并能让产品更快上市。
借助最先进的电源开关和其他ACEPACK功能,我们的电源模块可在传导和开关能量之间达成最佳平衡,显著提高各种转换器系统的效率(从几千瓦到数百千瓦)。
电源模块基于成熟的SiC MOSFET、IGBT和二极管技术。提供不同的引脚排列方案,灵活性更高,并支持选择压合式连接或焊接引脚连接,方便装配。
ACEPACK电源模块基于多个不同的层,其中包括铜-陶瓷-铜结构的基板,这种基板能够在转换器拓扑中提供高度灵活性并优化驱动和功率回路。这种基板能够确保电绝缘并保证非常低的热阻。
ACEPACK电源模块属于STPOWER系列。
应用
ACEPACK电源模块提供种类丰富的产品组合,涵盖多种转换器拓扑,广泛用于汽车和工业应用。
产品类型
该产品组合包括硅IGBT和SiC MOSFET电源模块,标称额定电压范围650至1200V,面向从几十千瓦到300千瓦以上功率范围的应用。
ACEPACK电源模块因其灵活、紧凑和稳定的设计,可满足汽车和工业应用中各种电源转换器级别的要求。
ACEPACK电源模块系列包括:



优势
- 汽车级和工业级产品
- 降低系统成本并缩短产品上市时间
- 提供多种SiC MOSFET或IGBT和二极管电源开关配置,支持根据应用需要进行选择
- 稳健可靠
- 广泛的功率范围,从几千瓦到数百千瓦
- 超高的功率密度和效率
- AMB或DBC绝缘基板带来卓越的热性能
- 提供多种紧凑灵活的拓扑结构
- 有效降低杂散电感并减少驱动回路
- 提供压合式连接与焊接引脚连接两种选择
- 集成NTC传感器
精选 视频
ACEPACK DMT-32在具有碳化硅技术的固有特性的同时,采用经过优化的紧凑设计。该器件可以采用不同的引脚配置,保证布局的灵活性,便于设计人员实现各种不同的拓扑结构,因此非常适用于混合动力/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器 (OBC)、DC-DC转换器、流体泵以及空调等应用。