ACEPACK DMT-32

ACEPACK DMT-32纵览

ACEPACK DMT-32是意法半导体推出的双列直插式、成型、通孔、32引脚的电源模块;该模块为BEV/HEV汽车应用量身定制,同时适用于工业领域

得益于意法半导体最先进的SiC技术和种类丰富的产品组合,ACEPACK DMT-32覆盖了广泛的电源和应用范围,其中包括车载充电器 (OBC)、DC/DC转换器、流体泵和空调等。

该系列电源模块基于第二代和第三代SiC功率MOSFET,这是一种受到广泛认可的技术,其出色的电气特性和热性能表现能够确保实现较低的RDS(on)和有限的开关能量。该模块采用基于氮化铝的直接敷铜 (DBC) 封装,通过极低的热阻以及较高的电气绝缘水平确保了较高的热导率

此外,该模块的最高工作结温高达175 °C,因而能够实现更出色的功率损耗表现。模具上经过特定设计的凹槽可确保实现较高的爬电距离。

ACEPACK DMT-32是一种能够创建sixpack、fourpack和图腾柱配置等复杂拓扑的一体化解决方案,具有非常高的功率密度以及较高的效率要求,能够缩短上市时间。

该系列电源模块已能够支持1200 V的额定电压,而内嵌NTC热敏电阻的650 V级别模块也将很快推出。DMT-32是一款专门面向汽车环境的可靠解决方案。该产品凭借ST SiC技术的优势在能量损耗和高开关频率操作模式之间实现最佳平衡

此外,为了提升PCB板布局层面的灵活性,DMT-32目前已开始支持双列直插式引脚排列,且很快就会支持交错式选项。
ACEPACK DMT-32功率模块属于我们的STPOWER系列。

应用

ACEPACK DMT-32品牌专门面向车载充电器 (OBC)、DC/DC转换器、辅助电源、流体泵和空调等主要汽车应用进行了优化。

  • Sixpack
  • Fourpack
  • 图腾柱
  • Sixpack

产品类型

该产品组合包含多种采用知名第二代SiC MOSFET的拓扑,支持1200 V的额定电压,RDS(ON)为45 mΩ或80 mΩ。该系列电源模块专门面向功率范围为4至22 kW的不同子功能。

基于第三代SiC MOSFET的新型ACEPACK DMT-32支持Sixpack配置,且很快就会开始支持Fourpack配置。该图腾柱配置中包含了硅基桥式二极管整流器,可确保实现极低的传导能量和极低的反向开关能量。

了解我们的产品组合

DMT-32产品组合涵盖了以下几种基于1200V SiC MOSFET的转换器拓扑:Fourpack、Sixpack和图腾柱。

优势

  • 已通过车规级AQG-324认证
  • 经济划算的解决方案,缩短了产品的上市时间
  • 专用芯片组解决方案,符合基于SiC MOSFET电源开关的应用需求
  • 专用于实现不同的拓扑
  • 稳健可靠
  • 采用先进的意法半导体芯片技术,可满足超高的功率密度和效率要求
  • 低RDS(on)
  • AlN绝缘基板可带来卓越的热性能
  • CTI >600 V
  • 电源模块上的凹槽可有效增大间隙和爬电距离
  • 不同的引脚排列选项:双列直插式和交错式引脚排列(即将推出)
  • 集成NTC传感器