SiC

碳化硅

silicon-carbide silicon-carbide

SiC: 以碳化硅打造更可持续的未来

历经多年的研发积累,意法半导体于2004年推出了第一款碳化硅二极管。SiC MOSFET问世于2009年,并于2014年开始量产。如今,意法半导体基于SiC技术的中压和高压电力产品已在业内得到了广泛应用。意法半导体积极进行产能扩张,并开发出可靠、稳健的SiC供应链,以满足日益增长的需求,并通过长期供货计划确保持续性。

公司按照高标准生产SiC产品,以确保电动车辆(EV)应用、太阳能逆变器、储能、工业电机驱动和电源拥有可靠的性能和效率。我们的技术超越工业和汽车应用标准,并将瞄准要求更严苛的航空航天应用。

位于意大利卡塔尼亚的
ST碳化硅产业园

carbide-devicescarbide-devices

ST最近宣布将在意大利卡塔尼亚打造一座集 8英寸碳化硅 (SiC) 功率器件和模块制造、封装、测试于一体的综合性大型制造基地。通过整合同一地点现有的碳化硅衬底制造厂,意法半导体将打造一个碳化硅产业园,实现公司在同一个园区内全面垂直整合制造及量产碳化硅的愿景。

确保可持续发展的能源处理技术

意法半导体从事SiC研发已经超过25年,并开发了市场领先的SiC解决方案,具有完整的供应链控制。

0:00 / 0:00
sic

SiC功率器件的优势

与传统硅器件相比,基于碳化硅的功率器件具有多种关键优点。其更高的电压和频率性能实现了更高的系统效率、更快速的开关、更低的损耗,以及更出色的热管理。正因如此,SiC器件能够支持更小、更轻的功率设计(具有更高的功率密度)。

基于SiC的功率器件可以在最高200°C的结温下工作(仅受封装限制),降低了冷却要求,支持实现更紧凑、更可靠、更稳固的解决方案。现有设计可在无重大变更的情况下结合SiC器件的性能和效率优势,实现快速开发转向,同时将BOM维持在较低限度。

适合您应用的碳化硅解决方案 Dicover the SIC applications

电动车辆

car-charging-station car-charging-station

用于电动车辆的SiC

SiC功率器件可应用于电动车辆内的关键电力系统,包括牵引逆变器、板上充电器和DC/DC转换阶段。它们还为充电站提供了显著的效率提升。相对于硅基器件,SiC器件具有以下优点。

里程超过600公里 平均电动车辆行驶

减少150至200 kg 平均电动车辆重量

充电量翻倍 通过充电站

应力降低,电池寿命更长

工业电源和电机驱动

robot-industry-factory robot-industry-factory

用于工业电源和电机驱
动的SiC

从电机和机器人到各种其他工厂自动化系统,以及服务器和太阳能转换系统的电源——各类工业应用均能受益于SiC器件。对于工业环境,SiC器件相对于硅基器件可以提供以下优势。

功率损耗降低50%

运行频率提升至5倍

系统尺寸和重量减少50%

总拥有成本降低20%

性能比较: SiC vs Si技术

应用碳化硅技术的宽带隙材料与传统硅相比具备许多固有优点。

table1-sic table1-sic

进一步了解碳化硅

使用ST宽带隙技术的优势

获取性能和成本效益方面的真实反馈,了解适合使用SiC MOSFET替代传统硅器件的应用类型和条件。

whitepaper1-two-men-standing whitepaper1-two-men-standing

电动车辆的板上充电器

了解我们如何将您的OBC设计提升到更高的功率等级,从而通过更短的充电时间来改善BEV或PHEV车主的EV体验。

whitepaper2-transparent-car whitepaper2-transparent-car

电动车辆牵引逆变器
设计挑战

我们研究了电动车辆牵引逆变器的作用、运行所需的电气规格、工程师在开发时面临的设计挑战以及宽带隙(WBG)设备对其设计的影响。

whitepaper3-woman-charging-car whitepaper3-woman-charging-car