VIPower
纵向智能功率

为您提供智能功率解决方案

VIPower是意法半导体于1991年开发并投产的一项技术,可为汽车中/高功率负载提供控制、保护和诊断功能。

该技术整合了功率 - 模拟 - 混合信号设计所需的纵向双扩散MOS功率器件与其自身的温度和电流传感器以及CMOS和高压器件。最新的纵向智能功率技术集成了TrenchFET功率器件,与以前的DMOS结构相比,Ron导通电阻降低了35%。

Schema ViPower

持续研发

意法半导体的VIPower团队一直在开发VIPower技术,以适应新的应用和市场需求。内部技术开发人员、IC设计人员、封装设计人员、应用工程师和制造部门可确保在整个生产过程和生命周期内按照严格的质量标准管理VIPower产品。

0:00 / 0:00

广泛用于汽车工业

如同标准功率分立器件MOSFET, VIPower器件的衬底是片上集成的多个功率MOSFET管的公共端(漏极)。VIPower器件通常被用作电池(或电源)和负载之间的开关,
最适用于控制控制汽车内外照明、座椅调节直流电机、门锁及车窗升降机、电阻加热器等便利功能以及任何同时需要控制、感应和电源三种功能的电力负载。

Image 3

 

VIPower技术的成功是据实而言的:意法半导体平均每秒售出40个VIPower产品!大多数产品被用于车身应用。

新一代产品正在成为各种大电流汽车应用的新标准。通过取代数量众多的机电开关,提供功耗更低、芯片数量和引脚数更少的解决方案,VIPower产品正在推动汽车电动化
数字化进程。

VIPower技术将在汽车电动化过程中发挥重要作用。第一阶段包括汽车动力系统采用48V(除传统12V之外)配电网。更高的电压可以提供更高的功率和能效,同时还可避免高压配电网对电气隔离/保护的安全要求。

48V智能配电网适用于轻混和重混两类混动汽车,要求高低边负载和电动机的智能功率开关驱动器具有极低的损耗和较高的电流检测精度,可通过连接ECU微控制器进行监控。

仿真工具

TwisterSIM 是一款独特的电热性能模拟器,有助于缩短解决方案设计周期。用户只需点击几下鼠标,即可对复杂工程进行精确的模拟分析评估,例如,负载兼容性、线束优化、故障影响分析、诊断行为分析和动态热性能。

意法半导体的TwisterSIM热/电模拟器可免费下载,并支持多种低/高侧驱动器/开关和H桥的产品选择,同时还为用户提供一种按照设计方案测试和微调热电性能和PCB要求的简单方法。

TwisterSim ViPower Simulator