BCD

Bipolar-CMOS-DMOS

bcd-production-line-robot bcd-production-line-robot

BCD:功率集成电路的关键技术。

BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) 由意法半导体发明,在其诞生之初的八十年代中期具有革命性意义,并在此后不断发展。BCD是指硅工艺的一个完整系列,在单个芯片上结合了三种不同技术的优势。

模拟 Bipolar

适用于模拟功能。

数字 CMOS

适用于数字处理

功率 DMOS

适用于功率高压元件。

领跑世界

技术的结合带来了诸多优点,包括: 更高的可靠性、更少的电磁干扰以及更小的芯片面积

BCD经过持续改进,广泛应用于电源管理、模拟数据采集和功率执行器等领域的产品和应用。

0:00 / 0:00

公认的创新

2021年5月,BCD因意法半导体历史性的“单片多硅技术”成就而荣获著名的IEEE里程碑奖。 电气工程与计算IEEE里程碑奖旨在表彰所有与IEEE相关领域的重大技术成就。

里程碑奖是对独特产品、服务、开创性论文和专利中造福人类的技术创新和卓越贡献的认可。

单片多硅技术,1985

意大利Agrate Brianza,颁发于2021年5月18日-IEEE意大利分部

独特的BCD平台系列

凭借二十多年来在工艺开发和芯片生产方面的专业知识,意法半导体提供了一系列独特的BCD工艺技术,每种技术都针对特定的应用需求,并在功能、性能和成本之间实现了理想平衡。

先进BCD

绝缘体上硅BCD

高压BCD

覆盖广泛的电压范围

5 V 至 40 V

40 V 至 200 V

200 V 至 1200 V

1200 V 至 6000 V

推动BCD创新

凭借在该领域积累的二十多年的独特技术经验,意法半导体可提供无与伦比的技术支持,确保客户拥有优越的BCD体验。

了解我们的创新路线图。

当前可用

产品分为两种BCD工艺:

  • 高密度
  • 高电压
0.32 µm
BCD6 / 6s
20 V - 100 V
BCD6s-OFFLINE
650 V - 800 V
BCD6s-SOI
100 V - 190 V
电流隔离(电感)
4 kV - 6 kV
0.16 µm
BCD8s-AUTO
40 V - 100 V
BCD8s-P
5 V - 60 V
BCD8s-SOI
100 V - 200 V
0.11 µm
BCD9s
5 V - 100 V

原型设计中

当前正按照一流的设计流程进行测试和审批

  • 高密度
  • 高电压
0.32 µm
BCD1200
1200V
电流隔离(电容)
6kV
0.11 µm
BCD110
5 V - 50 V
90 nm
BCD90
5 V - 50 V

开发中

下一代BCD技术。

  • 高密度
  • 高电压
0.32 µm
电流隔离(电容)
10kV
40 nm
BCD40
5 V - 50 V
 

查看BCD应用

意法半导体有能力定制其BCD技术,以充分应对严苛的市场环境,包括汽车航空航天以及某些工业细分市场。由于意法半导体从早期开发阶段便考虑到了目标应用的所有特性,

因此可为客户提供量身定制的解决方案。利用技术、设计和应用之间的强大协同作用,意法半导体研制了一套丰富的开发工具来帮助客户完成设计过程,从而将功能强大且稳健的产品快速推向市场。