STPOWER SLLIMM nano IPM产品系列包括SLLIMM nano SMD器件、SLLIMM nano通孔式封装器件和SLLIMM nano第2系列(均采用通孔式封装),所提供的产品具有不同的开关选项(IGBT或高压MOSFET)以及3个用于栅极驱动的半桥控制IC。这些器件的电流能力为1至8 A,击穿电压为500 V和600 V。
产品提供两种不同的整体模制式封装,即通孔式封装(折线和双直线引线)器件和SMD封装。
这些IPM外形紧凑且散热效率高,可针对具体应用定制,用于卷闸、冰箱、洗碗机和低功率洗衣机等家电产品,以及在硬开关电路中以不超过600 W的功率和不超过20 kHz的频率工作的泵、风扇和电机驱动器。
SLLIMM nano系列产品具有很高的集成度,可完全满足空间节省需求,同时不会降低低功率逆变器应用所需的热性能和可靠性。
这些产品基于六个开关和三个半桥IC栅极驱动器,并具有附加功能和保护特性,无论采用哪种封装,内部拓扑结构都相同。

此外,不同的引线封装类型(直线和折线封装)还提供了额外的灵活性,可满足不同客户的需求。
产品类型
SLLIMM nano IPM提供两种不同的整体模制式封装,即表面贴装式 (SMD) 和通孔式 (TH) 封装。
SLLIMM nano第2系列
了解我们的产品组合

优势
- 提供表面贴装式 (SMD) 和通孔式 (TH) 封装
- 封装紧凑,热性能高
- 稳健性和可靠性
- 即插即用型解决方案
- 兼容STM32微控制器
- 模块内嵌保护特性
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
Twister Sim
TVS Simulator