ACEPACK DRIVE

所有工具与软件类型缩小
ACEPAK DRIVE视频:紧凑型高性能电源模块,面向混合动力汽车/电动汽车牵引逆变器

ACEPACK DRIVE是一款为混合动力汽车和电动汽车牵引应用量身定制的紧凑型电源模块,能够满足汽车制造商对于更大功率、更高效率解决方案日益增长的需求。

此电源模块基于第三代碳化硅功率MOSFET打造,这项知名的技术由意法半导体开发,可保证超低的RDS(on)、有限的开关能量,以及在同步整流工作模式下的出色性能,从而有效提高电动汽车的行驶里程和效率,并缩减电池组的体积。这些特性使其可以用于其他任何需要高效率和高功率的电机控制应用。

一体化解决方案ACEPACK DRIVE具有出色的高功率密度,能够有效缩短产品的上市时间。它具有不同的交流总线选项并内嵌NTC,在系统中应用起来极为方便;此外,其满足工业尺寸的规格也减少了驱动板件的设计工作量。从晶片到基板的烧结工艺和压合连接确保了该模块的高可靠性和持久耐用。
这是我们首款采用直接液体冷却的解决方案,热性能显著提高,可谓意法半导体在技术突破方面的代表作。ACEPACK DRIVE功率模块属于我们的STPOWER系列

应用

ACEPACK DRIVE品牌针对汽车领域的主牵引逆变器应用进行了专门优化。

该图标代表面向轻型电动汽车的应用
轻型电动汽车
该图标代表面向UAM的应用
UAM
该图标代表面向商用和农用车辆的应用
商用和农用车辆
该图标代表面向卡车的应用
卡车和巴士
该图标代表面向电动摩托车的应用
电动摩托车
该图标代表面向跑车的应用
跑车

产品类型

基于第3代SiC MOSFET的新型ACEPACK DRIVE电源模块可采用不同的总线配置,以适应焊接或螺纹连接方法。该产品组合包括采用sixpack拓扑的设备,功率范围为180 kW到300 kW以上,额定电压范围为750 V到1200 V。

了解我们的产品组合

优势

  • 超高的功率密度和效率
  • 即插即用的牵引逆变器解决方案
  • 采用AMB基板和直接液体冷却式基板,具有优越的热性能
  • 经济划算的解决方案,缩短了产品的上市时间
  • 优化布局,有效降低杂散电感
  • 理想的RDS(on)
  • 不同的总线可配合焊接或螺丝连接方法,以确保更广泛的应用领域
  • 高可靠性和高鲁棒性