储存到myST

家用和专业电器

几十年来,家用电器已经让家庭用户的生活方式更加便捷和舒适。 家用电器广泛用于世界各地,为用户带来了方便、舒适和欢乐。消费者越来越多地购买用于日常生活的设备,这些设备几乎占全球能源消耗的25%。 除了作为家庭和工作场所的日常生活中心以外,它们还必须以最安静的方式满足最严苛的要求,以避免潜在的安全隐患,同时最大限度地提高空间利用率和功率密度。此外,随着人们以及政府越来越多地意识到与碳排放相关的环境问题,对高能效设备的需求也在增长。 但这并不是全部:全球消费者现在已经习惯了增强型体验,即使在处理日常家务时也是如此。为实现创新服务,家用电器正变得越来越智能和互联。目前,用于乳制品补充的冰箱、用于从互联网获取当天食谱的厨房用具以及机器人真空吸尘器均成为家用电器的一部分。 ST提供一系列电机控制设备,其中包括功率MOSFET、IGBT和智能功率模块以及栅极驱动器和单片式电机驱动器,这些设备适用于任何类型的电机,从步进电机到BLDC PMSM电机。我们还具有各种电源管理IC(包含功率因数校正)、PWM控制器、AC-DC转换器、MEMS传感器、飞行时间长距离测距传感器和连接解决方案,以及广泛的8位STM8和32位STM32微控制器产品组合,以帮助设计更节能、更互联和更智能的家用电器。 阅读更多

了解 家用和专业电器 的应用详情

电器与环境挑战

消费者越来越多地购买用于日常生活的设备,这些设备几乎占全球能源消耗的25%。除了作为家庭和工作场所的日常生活中心以外,它们还必须以最安静的方式满足最严苛的要求,以避免潜在的安全隐患,同时最大限度地提高空间利用率和功率密度。 

此外,随着人们以及政府越来越多地意识到与碳排放相关的环境问题,对高能效设备的需求也在增长。但这并不是全部:全球消费者现在已经习惯了增强型体验,即使在处理日常家务时也是如此。为实现创新服务,家用电器正变得越来越智能和互联。 

目前,用于乳制品补充的冰箱、用于从互联网获取当天食谱的厨房用具以及机器人真空吸尘器均成为家用电器的一部分。

我们的产品和解决方案

意法半导体提供一系列电机控制设备,其中包括功率MOSFET、IGBT和智能功率模块以及预驱动和单片式电机驱动,这些设备适用于任何类型的电机,从步进电机到BLDC PMSM电机。 

我们还具有各种电源管理IC(包含功率因数校正)、PWM控制器、AC-DC转换器、MEMS传感器、飞行时间长距离测距传感器和连接解决方案,以及广泛的8位STM8和32位STM32微控制器产品组合,以帮助设计更节能、更互联和更智能的家用电器。