储存到myST

园林工具和机器人

拥有花园和泳池的人都知道,如果可以省去割草和清洁泳池等乏味的任务,那么享受它们的乐趣就会大大提升。随着需求的日益增长,制造商已开始设计多种任务特定型机器人,致力于让人们的生活更加便捷和舒适。 阅读更多

园林工具

电动园林工具种类繁多,形状各异,包括绿篱修剪机、吹叶机和链锯等,它们可以通过交流电源供电,也可以通过无线设备中的电池供电。  无论是面向DIY爱好者还是专业人员的重型使用,园林工具可以根据设备类型和性能需求选择有刷直流电机、三相BLDC或感应电机
查看应用详情

泳池清洁器

泳池清洁机器人是一项了不起的技术成果;它可以自主完成各类任务,包括沿着池底移动并爬上池壁,以清除附着在各类表面上的藻类和污垢。这些机器中均包含了一个清洁单元,该单元需要以高效节能的方式提供强大而安静的吸力。
查看应用详情

研发人员面临的挑战

开发人员所面临的挑战在于,即便是最简单的机器人(例如用于清洁泳池和修剪草坪的机器人)也需要通过复杂的解决方案来感知其运行环境,并需要通过实现高效节能来减少其所用电池的尺寸和重量。

我们的产品和解决方案

意法半导体推出了功率MOSFET、IGBT、智能功率模块以及栅极驱动器和单片式电机驱动器等一系列电机控制设备,适用于步进电机和BLDC PMSM等各个类型的电机。我们还拥有种类齐全的电源管理IC、MEMS传感器、飞行时间长距离测距传感器和连接解决方案,以及海量的8位STM8和32位STM32微控制器产品,可以帮您设计出更节能、更互联和更智能的家用电器。