储存到myST

小家电和厨房辅助工具

消费者在家中进行最简单的任务时,与包括厨房辅助设备或微波炉、及至复杂的机器人辅助设备在内的各种小型家电互动时,越来越渴望更加引人入胜的用户体验。考虑到这一点,制造商也在不断努力设计和开发新功能,以便在易用性和便利性方面与用户保持同步,这些功能包括可获取当天食谱的厨房辅助设备,能够记住您的口味并调制完美饮料的咖啡机,以及了解房屋布局并自动安全地清洁房屋的扫地机器人。 阅读更多

咖啡机

咖啡机是一种令人惊讶的高科技设备,具有造型优雅的触摸屏并组合了高压水泵、研磨机和电磁驱动阀,这些都必须在准备饮品过程中安静地高效运行。 ST拥有一系列高效的电机控制解决方案,包括功率MOSFET和预驱动、集成式STSPIN电机驱动、以及STM32微控制器。此外,我们还提供广泛的温度、湿度和压力传感器,帮助设计高效、时尚的咖啡机。
查看应用详情

多功能食物处理机和搅拌机

多功能食品处理机(或机器人厨房助手)执行一组功能,包括蔬菜切碎、切段和磨碎、果汁榨取、以及鱼和肉切段或磨碎,有些机器还可以搅拌和烹饪,完成食谱中的所有步骤。为帮助设计这些设备,意法半导体提供合适的元器件,包括广泛的温度、湿度和压力传感器,以及先进的电机控制解决方案(包括可控硅、功率MOSFET和预驱动、集成式STSPIN电机驱动和STM32微控制器)、以及专门为感应加热设计的IGBT。
查看应用详情

微波炉

微波炉的关键部件是微波发生器(也叫磁控管),该部件基于高频谐振功率转换器,该功率转换器依次驱动变压器和倍压桥,产生驱动磁控管所需的高压(几千伏)。
查看应用详情

扫地机器人

扫地机器人是一项了不起的技术。这些电池供电的无绳设备可以自主完成任务(在地板上移动,探测障碍物和表面变化),然后返回充电站停驻或充电。它们不仅需要安静、高效地提供强大吸力,还需要配备各种传感器和具备足够的计算能力以处理复杂的算法。
查看应用详情

无线和有线真空吸尘器

真空吸尘器技术的发展使现在的真空吸尘器拥有比以前更大的吸力,同时体积更小、重量更轻、运行更安静。它们还更高效节能,这是电池供电型号的一个关键因素。 为帮助设计适合现代真空吸尘器中所用各类电机(如三相无刷电机、通用电机等)的高效电机控制解决方案,ST提供广泛的STM32微控制器、功率MOSFET、IGBT和智能功率模块(IPM)、可控硅和交流开关、高压预驱动、以及全套硬件和软件评估与开发工具。 此外,我们还拥有全系列交流-直流(AC-DC)和直流-直流(DC-DC)功率转换解决方案、以及环境和运动
查看应用详情

空气净化器和加湿器

由于挥发性有机化学物质 (VOC)、二氧化碳 (CO2) 和一氧化碳 (CO) 以及颗粒物的浓度较高,住宅或商业建筑内的空气质量可能比室外差得多。监测这些参数以及相对湿度和温度,可以向居住者提供警报并启动可以改善空气质量的系统,包括空气净化器、离子空气调节器和除湿器。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体提供一系列电机控制设备,其中包括功率MOSFET、IGBT以及栅极驱动器和单片式电机驱动器,这些设备适用于任何类型的电机,从步进电机到BLDC PMSM电机。我们还具有各种AC-DC转换器、MEMS传感器、远程飞行时间测距传感器和连接解决方案,以及丰富的8位STM8和32位STM32微控制器产品组合,帮助设计更节能、功率密度更高、更互联和更智能的家用电器。 

此外,我们还提供全套硬件和软件评估与开发工具,帮助缩短产品上市时间并降低开发成本。