个人护理和卫生是保持良好健康的一个重要方面。它包括身体护理、牙齿护理、头发护理、足部护理和美容。 我们针对这一市场生产了一系列电子产品,主要包括电动牙刷、人体秤、运动器械、身体和足部按摩器、剃须刀、修剪器和脱毛器。 阅读更多
人体秤
最新一代数字人体秤提供的不仅仅是体重测量数据。人体秤可以提供许多不同类型的信息,包括体脂、体质指数 (BMI)、瘦体重、肌肉质量和水分比例。随着健身和健康状况的可测量性和关联性越来越强,人体秤能够以一种简单的方式提供有关健身和健康状况的重要信息。例如,智能秤可以与健身追踪器协同工作,并通过使用Bluetooth®低功耗技术连接的应用来共享数据。
查看应用详情 便携式按摩器
便携式按摩器广泛用于加快肌肉恢复、减轻肌肉疼痛、降低心率、增加灵活性、改善循环、提高睡眠质量。它们提供精确的控制,帮助用户通过速度控制实现所需的按摩强度,电池供电确保可以在任何地方使用产品。
查看应用详情 按摩器
足部按摩器和按摩椅使用广泛,通过自动按摩程序使肌肉放松并缓解压力,以便加速肌肉恢复、减轻肌肉疼痛、降低心率、增加灵活性、促进循环、提高睡眠质量。它们提供精确的控制,帮助用户通过速度控制实现所需的按摩强度。它们通常包含躺椅和多个电机驱动的几个气囊,让用户能够选择舒适的按摩程序。最新一代按摩器可与智能手机连接,让人们了解按摩如何帮助身体恢复或缓解压力。 ST提供了广泛的解决方案组合,使设计师能够设计集成有先进功能的创新型按摩设备。一个主要的产品系列是我们的全集成STSPIN电机驱动电路,能够驱动各种
查看应用详情 电动剃须刀、脱毛器和修剪器
剃须刀、修剪器和脱毛器是个人护理产品,需要为用户提供舒适、准确的脱毛体验并具有较长的电池寿命。这意味着需要高精度、高效率的电机控制和优秀的功率管理。它还意味着需要使用传感器和无线连接提高下一代智能剃须刀和修剪器的用户体验。
查看应用详情 电动牙刷
电动牙刷正变得越来越高效、智能和用户友好,为用户提供更好的使用体验和牙齿护理。电动牙刷通过精准的电机控制使刷牙动作更加柔和,可以更好地保护牙齿和牙龈;而内置的传感器则可用于监控刷牙时间、频率和刷牙进度。通过内置无线连接,它们可以为智能手机应用程序提供有关刷牙习惯和效率的信息。此外,还能延长电池寿命并进行非接触式无线充电。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体提供一系列解决方案,支持为该市场设计方便、智能、创新的产品。我们在传感、处理、电机控制、电源管理和无线连接方面的系统专业知识可以帮助设计师在设计中达到个人护理和卫生市场所要求的高质量和可靠性标准。
- 采用意法半导体的高性能、低功耗小型传感装置实现智能传感。
- 意法半导体广泛的电机驱动解决方案提供精确的电机控制,确保实现所需的定位精度水平、转速、非常低的功耗和完整的电机保护。
- 低功耗微控制器能够满足个人护理和卫生设备的所有需求。
- 无线连接为个人护理设备连接智能手机和互联网提供了不同的方式。
- 高效率的电路、电机和传感器电源管理,包括无线充电解决方案。