16 Feb 2015 | 中国

意法半导体(ST)同级最出色的NFC标签将实现安全便捷的物联网链接

中国 / 16 Feb 2015

意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 的SRTAG NFC/RFID标签拥有市场上最广泛的存储范围、最长的数据保留期限、最多的重复书写次数和最强的数据保护能力,激发短距离无线连接在消费电子、计算机外设、家电、工业自动化和健康保健产品领域的发展潜力,实现更多新的应用机会。

意法半导体的SRTAG IC提供NFC Forum Type 4 Tag RF接口和内置NFC数据交换格式 (NDEF,NFC data exchange format) 信息支持功能。并将嵌入式EEPROM存储容量从512位扩展到64千位 (Kbit) ,适用于包括内容丰富的电子名片和智能标志在内的产品应用。SRTAG系列提供先进的射频性能,内置用户可编程的CMOS数字信号输出,可直接触发主机唤醒功能,无需外部组件。

意法半导体的新款NFC标签拥有无与伦比的可靠性,数据保留期限长达200年,是工业标准的20倍,擦写次数长达100万次,是工业标准的10倍。工作温度范围-40°C-85°C,确保标签在最恶劣的工作条件下仍保持完美的读写性能和耐用性。

SRTAG的数据保护功能优于市场现有的解决方案,市场上最强的128位密码保护系统配合20位的读写访问控制 (read/write access control) 计数器,将标签被复制或数据被篡改的风险降为零。

SRTAG应用包括NFC智能海报及广告、影像增强型NFC名片、蓝牙自动配对及WiFi网络安全访问NFC令牌 (token) 。其他应用还包括资产跟踪 (asset tracking)、维护记录和产品识别。

SRTAG16K和SRTAG64K已量产,并开始向主要客户提供SRTAG2KL、SRTAG2KL-P和SRTAG512L样片。欲知更多详情请查询www.st.com/srtag-nb1502

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com