意法半导体(ST)推出全球首款可定制的无线电池充电控制器
中国 / 03 Mar 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的STWBC数字控制器用于控制无线电池充电器(WBC, wireless battery charger)从发射器(TX)向接收器(RX)的电能传输,为内置无线充电手机、穿戴式装置以及采用电磁感应充电技术的电池供电产品提供最灵活且最高能效的无线充电解决方案。作为Qi无线充电联盟(Wireless Power Consortium)和电源事物联盟(PMA, Power Matters Alliance)两大无线充电行业联盟的成员,意法半导体完全遵守这些先进无线充电协议,并且是全球首批持有最新的Qi 1.1.2 A11标准证书的企业之一。
STWBC可执行发射器控制所需的全部关键功能:按照接收器的要求精确控制电量发射,提供最大化电能传输效率,及尽可能减少工作温度的升幅。发射器和接收器之间的数字反馈(digital feedback)还可检测是否有金属物体接近发射器(异物检测),当发现金属异物时,STWBC将停止电能传输,以避免短路危险。
STWBC的主要特性包括:
- 支持Qi和PMA的多个标准
- Qi 1.1.2 A11认证
- 最高5W的输出功率,可为手机、穿戴式装置、遥控器充电
- 原生支持半桥和全桥拓扑
- 5V工作电压
独一无二的是,STWBC配备固件选项,让客户能够定制最终产品,无需使用外部微控制器:
- 一揽子Qi 1.1.2 A11认证解决方案(参考设计评估板STEVAL-ISB027V1),能够与具有内置Qi功能的手机互联互通
- 提供用于自定义底层固件的应用程序接口(API, application programming interface),例如根据接收器特性修改LED或GPIO特性,在同一个网络内支持I²C和UART通信。
该器件还配有一套完整的生态系统,可支持客户开发自己的应用,包括Qi 1.1.2 A11认证的参考设计板(STEVAL-ISB027V1)、用于开发订制软件的API软件资料库和文档,以及用于监控实时性能和诊断错误的图形用户界面。
STWBC采用VFQFPN32封装,现已量产。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。