意法半导体(ST)推出紧凑精巧的离线控制器,为LED照明应用提供最好的功率因数、能效及可靠性
中国 / 12 Mar 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款HVLED001,该产品拥有优异的能效和可靠性,符合成本效益,是专为LED照明系统优化的交流-直流(AC-DC)控制器。意法半导体在功率转换架构领域深耕超过25年,结合多年产业经验、先进的技术以及创新的高压半导体制造工艺,HVLED001帮助设备厂商为商业区、商铺、办公室、户外空间设计带来性能最佳、物料成本和组装成本最低的高端专业级照明系统。
OHVLED001控制器通过稳压器直接连接市电,是市场上唯一在单片上集成高低压电路的控制器,无需外接高压电路。HVLED001拥有高功率因数(>0.9),低谐波失真率(<10%)以及高能效功率转换(>90%),可帮助设计人员开发出高能效、尺寸精巧、且符合高成本效益的20W - 150W LED驱动解决方案,满足各项要求严格的照明标准要求。
HVLED001的主要特性:
- 嵌入式800V高压启动电路,确保LED启动时间小于0.5s,减少外部组件(BOM, Bill Of Materials)成本,同时提高稳健性;
- 输出恒压一次侧控制,± 2% 稳压精度,确保多重LED光源亮度稳定;
- 嵌入式乘法器(multiplier)和总谐波失真率(THD, Total Harmonic Distortion)优化器,可快速响应线路电压的各种变化;
- 可调降频(Frequency Foldback),在低负载变光条件下提高能效及稳压精度;
- 全方位的智能保护功能,包括输入过压、过流、欠压(brownout)和光耦合器(opto-coupler)失效保护,其中可自动重启的定时器,实现所有无锁(latch-free)操作模式。
HVLED001采用一个精巧紧凑的SO10封装,现已开始量产。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站 www.st.com。