意法半导体(ST)推出全新开发框架,更快速简单地实现物联网传感器
中国 / 23 Mar 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全新的开发套件BlueMicrosystem1 Open.Framework,加快面向Android或iOS Bluetooth®低能耗无线传感器项目的开发速度。
BlueMicrosystem1开发框架是温度、湿度、压力和/或运动/位置数据感测、处理、发送功能的整体解决方案,非常使用于开发物联网产品、穿戴式装置等需要高性能、低功耗无线传感器的应用。
BlueMicrosystem1框架软件库包括实时运动传感器,以及可加速设计导入的气压计应用示例(通过演示如何开发全功能无线传感器节点)。开发立即可用的气压计应用系统十分简单,只需要连接三块电路板即可。这三块电路板分别是STM32 Nucleo F4 微控制器板(NUCLEO-F401RE)、MEMS和环境传感器X-NUCLEO扩展板 (X-NUCLEO-IKS01A1)、蓝牙低能耗扩展板(X-NUCLEO-IDB04A1)。
传感器扩展板包含湿度/温度传感器、MEMS气压传感器和惯性传感器模块。其中惯性模块内置3D数字加速度计、3D数字陀螺仪和3轴 MEMS磁强计。这些传感器共同构成一个拥有10个自由度的(10 DOF)1的位置检测系统。蓝牙扩展板包含内置2.4GHz射频收发器的BlueNRG低功耗网络协处理器。BlueMicrosystem1包含多个可侦测的射频收发及辨别传感器的驱动程序。STM32 Nucleo微控制器板与STM32全系列产品相容,让开发人员能够根据自己的需求选择最适合的微控制器产品型号。
意法半导体的开放式软件扩展套件由Open.Framework,Open.MEMS和 Open.RF组成,其中包括驱动程序、中间件和应用软件,帮助开发人员利用各种相互兼容且功能互补的产品(包括传感器和射频芯片)快速启动物联网和嵌入式设计项目,使用最先进的元器件快速完成产品原型开发,缩短产品上市时间。
如需了解更多详情,请访问www.st.com/bluemicrosystem1-nb
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。
19个自由度(DOF,degrees of freedom)是三个3轴传感器加上1个气压计。