31 Mar 2015 | 中国

意法半导体(ST)的宽温串口EEPROM 提升工控和智能照明设计的灵活性

中国 / 31 Mar 2015

意法半导体新推出的工业增强版(Industrial-Plus)串口EEPROM存储器工作温度高达105°C,是市场上存储容量、总线接口和芯片封装选择最齐全的EEPROM存储器,为设计人员更新系统数据参数带来更多的灵活性,而且无需修改印刷电路板设计。

34款新产品属于M24(I2C)系列和M95(SPI)系列,存储容量从2Kbits到512Kbits,采用引脚兼容的SO8N或TSSOP封装,可靠性的提升让采用新产品的设备能够在恶劣的温度环境下工作。

典型目标应用包括先进工业控制和网络设备、智能照明系统、智能电源开关、计算机服务器和恶劣环境用无线通信模块。意法半导体独有的先进的EEPROM制造工艺和紧凑的贴装封装帮助设计人员应对系统尺寸、重量和成本等难题。

4ms的写时间和支持最高20MHz的时钟频率,让新产品成为高速参数存储和快速数据传输应用的理想选择。每次可写/擦最多4M的数据。设计人员还可以利用芯片内部设备识别码设计可追溯系统,利用内部写锁保护页保护敏感数据,例如,产品序列号、识别码或追溯性信息。

34 款工业增强版EEPROM即日起全部量产,提供各种容量、封装配置和总线接口的样片。

详情请访问:www.st.com/eeprom-nbmar15

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站 www.st.com