意法半导体(ST)推出配置简易的控制器,有效简化数字功率转换设计
STNRG IC采用意法半导体独有的高分辨率状态机事件驱动技术 中国 / 18 May 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全新STNRG数字控制器系列,可帮助设计人员最大限度提升数字功率转换技术的优势,包括全负载状态下的高能效表现、更高的安全性、丰富的诊断功能,以及简便的联网功能。
新产品的高耐用性能够满足高端工业应用以及各种户外电源设备的需求,例如太阳能功率转换器、电动汽车快速充电桩、工业开关式电源(SMPS)等应用,STNRG数控芯片内含有意法半导体独有的状态机事件驱动(SMED, State Machine Event Driven)的高分辨率脉宽调制(PWM, Pulse-width Modulation)信号发生器,以及基于STM8的监控内核,集成了32KB EEPROM、6KB RAM、模拟数字转换器、运算放大器、I2C接口以及GPIO端口。
与普通的数字信号处理器或基于微控制器的数控解决方案不同,新款STNRG数字控制器可由内部定时器或外部事件直接触发SMED控制器,例如峰值电流、过量电流或电压过零,由一个降压转换器检测峰值电流,并通过定时器设置恒定关断时间,无需介入其他内核处理器。此外,一个由内核执行的简单比例积分(P-I, proportional-integral)循环,即可为输出调节电路设置峰流值。
STNRG系列目前包括四个SMED控制式输出的STNRG288A、五个SMED的STNRG328A以及六个SMED的STNRG388A。针对半桥配置,设计人员可选择将两个SMED单元连在一起,生成插入死区时间的双栅驱动信号。意法半导体的LED控制芯片STLUX具有出色的性能表现,由此可证明SMED是一个高性能的数字控制解决方案。
全系列产品已开始量产,STNRG388A采用TSSOP38封装。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。