意法半导体(ST)新款汽车级1200V晶闸管率先通过超高可靠性功率控制测试
中国 / 19 May 2015意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的TN5050H-12WY是世界首款大功率可控硅整流晶闸管(Silicon-Controlled Rectifier Thyristor),提供高达1200V的截止电压以及汽车级产品质量。电流处理能力高达80A1以上,工作温度高达 150°C,不仅满足汽车半导体市场的各项严格要求,更证明了意法半导体在功率分立器件市场上的领导优势。
TN5050H-12WY适用于各种AC/DC转换器,包括电动汽车(EV, Electric Vehicle)以及其它设备充电器、太阳能和风力发电逆变器、固态继电器、不间断电源和工业焊接系统。该器件优化了涌流(surge-current)处理、散热和耐过压(overvoltage)性能,协助客户降低设计组建成本。此外,TN5050H-12WY是同类产品中唯一提高可靠性、质量和供货服务,并符合AEC-Q101标准且取得生产零部件批准程序(PPAP, Production Part Approval Process)证书的产品。
新产品帮助设计人员实现了与使用传统二极管相同的功率和散热效率,更低的成本以及更小的尺寸印刷电路板面积需求。
TN5050H-12WY的主要特性:
- 出色的涌流处理能力(在10ms内高达580A);
- 优异的耐浪涌电压性能,能够承受高达1300V的最大浪涌峰值正反截止电压;
- 出色的散热性能,当接面温度达到150°C时,接面至封装的热阻率仅为0.3 °C/W;
- 低通态电压降(最高电压),在100A时仅有1.55 V (Tj=25 °C);
- 低断态功耗,在1200V 时最高5µA (Tj=25 °C);
- 长印刷电路板爬电距离(creepage distance)超过4mm,大幅简化印刷电路板在实际应用中的布局。
TN5050H-12WY晶闸管现已量产。欲了解更多详情,请浏览www.st.com/nb-tn5050h-12wy
编者注:
根据市场研究机构HIS 2014年第三季度报告显示,意法半导体是目前全球第一大晶闸管制造商。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。
1取决于封装温度(Tc)