意法半导体(ST)推出全球首款符合所有主要接口协议的汽车用CAN总线ESD保护芯片
中国 / 07 Jul 2015汽车用电子系统的功能不断推陈出新,包括各种先进的驾驶辅助系统(ADAS),促使大量的通信接口协议陆续问世,为市场带来不同的通信速度、产品成本以及设计灵活性。意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出两款整合优的异静电放电(ESD, Electrostatic Discharges)以及瞬变电压防护功能的控制器区域网络(CAN, Controller Area Network)总线,是市场上唯一符合所有主要汽车接口规范的接口保护芯片。
ESDCAN02-2BWY和ESDCAN03-2BWY是汽车级双线(dual-line)Transil™保护芯片,基于意法半导体在瞬变电压防护市场的长期领先优势[1]并受益于公司对汽车市场的深入了解[2]。独特地结合不同参数,包括3.5pF超低电容和24V最低反向击穿(stand-off)电压,意法半导体成功地开发出了世界首款符合所有主要接口规范的CAN保护芯片,包括CAN-FD、LIN、FlexRay、MOST以及SENT。
新产品的主要技术特性:
- 低电容(最高3.5 pF):有助于降低高速通信设计的成本,简化设计。
- SOT323封装:现有解决方案中尺寸最小,有助于最大限度缩减芯片在电路板上的占用面积。
- ESDCAN02-2BWY的最低VBR为28V,可满足汽车电池电极接反(reverse battery)时的耐压要求。
- ESDCAN02-2BWY的VCL极低,最高值为35V,是目前市场上最低的钳位电压(clamping voltage)值。
- 两款新产品均符合ISO10605标准,能够处理该标准规定、最高±30kV的ESD电涌,确保接口安全运行。
新产品现已量产,采用精巧的SOT323-3L封装。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。分析机构,意法半导体是世界第三大汽车半导体供应商(Automotive Semiconductor 2014 Vendor Market Shares, April 2015)
1 IHS bi-annual TVS Diodes and ES Protection World Report, November 2013
2 据市场分析机构,意法半导体是世界第三大汽车半导体供应商(Automotive Semiconductor 2014 Vendor Market Shares, April 2015)