20 Oct 2015 | 中国

意法半导体(ST)推出世界首款1500V超结功率MOSFET,实现更环保、更安全的电源应用

中国 / 20 Oct 2015

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新系列功率MOSFET让电源设计人员实现产品效能最大化,同时提升工作稳健性和安全系数。MDmeshTM K5产品是世界首款兼备超结技术优点与1500V漏源(drain-to-source)击穿电压(breakdown voltage)的晶体管,并已赢得亚洲及欧美主要客户用于其重要设计中。

新产品瞄准计算机服务器及工业自动化市场。服务器要求更高的辅助开关式电源输出功率,同时电源稳健性是最大限度减少断电停机时间的关键要素,电焊、工厂自动化等工业自动化应用也需要更大的输出功率。这些应用的输出功率在75W至230W之间或更高,超结MOSFET技术的出色动态开关性能使其成为工业应用的最佳选择。

意法半导体的MDmesh K5功率MOSFET系列将此项技术提升至一个全新的水平,单位面积同态电阻(Rds(on))和栅电荷量(Qg)均创市场最低,并拥有业界最佳的FoM(质量因数)[1]。新产品是时下主流电源拓扑的理想选择,包括标准准谐振(quasi-resonant)有源钳位反激式转换器以及LLC[2]半桥式转换器,均需要宽输入电压、高能效(高达96%)以及输出功率近200W的电源。

该系列先推出的两款产品是STW12N150K5和STW21N150K5,其最大漏源电流分别达到7A和14A,栅电荷量仅为47nC(STW12N150K5)或通态电阻仅为0.9Ω(STW21N150K5)。两款产品均已量产,采用TO-247封装。

欲了解更多详情,请浏览:www.st.com/mdmeshk5

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

1 质量因数(FoM, Figure of Merit)是栅电荷量乘以通态电阻。这个参数对电源设计人员来说越小越好。

2 LLC指“两个电感和一个电容”,是一个宽压AC输入高能效(95%+)的AC-DC转换器拓扑。